ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT3093
推荐新设计使用–20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 负线性稳压器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 超低有效值噪声:0.8µVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 超低点噪声:10kHz 时为 2.2nV/√Hz
- 超高 PSRR:1MHz 时为 73dB
- 输出电流:200mA
- 宽输入电压范围:–1.8V 至 –20V
- 单电容器可改善噪声和 PSRR
- SET 引脚电流:100µA初始精度 ±1%
- 单电阻器编程输出电压
- 可编程限流值
- 低电压差:190mV
- 输出电压范围:0V 至 –19.5V
- 可编程电源正常和快速启动
- 双极精密使能/欠压锁定 (UVLO) 引脚
- VIOC 引脚控制上游稳压器,以较大限度地降低功耗,并优化 PSRR
- 最小输出电容:4.7µF 陶瓷
- 12 引脚 MSOP 和 3mm × 3mm DFN 封装
LT3093 是一款高性能、低压差、负线性稳压器, 其采用 ADI 的超低噪声和超高 PSRR 架构,可为对噪声敏感的应用供电。该器件可容易地并联,以进一步降低噪声、增加输出电流和在 PCB 上散播热量。
LT3093 可在 190mV 的典型压差电压下提供 200mA 电流。工作静态电流的标称值为 2.35mA,在停机模式中降至 3µA。该器件的宽输出电压范围 (0V 至 –19.5V) 误差放大器以单位增益工作,并提供几乎恒定的输出噪声、PSRR、带宽和负载调整率,这与编程输出电压无关。其他特点包括双极性使能引脚、可编程电流限制、快速启动能力和用于指示输出电压调节状态的可编程电源良好指示功能。该稳压器纳入了跟踪功能,可控制上游电源,以在 LT3093 的两端保持恒定的电压,从而较大限度降低功耗并优化 PSRR。
LT3093 可在采用最小 4.7µF 陶瓷输出电容器的情况下保持稳定。内置保护功能包括具折返的内部电流限制和具迟滞的热限制。LT3093 采用耐热性能增强型 12 引脚 MSOP 封装和 3mm × 3mm DFN 封装。
应用
- RF 和精准电源
- 非常低噪声仪表
- 高速/高精度数据转换器
- 医疗应用:诊断和成像
- 开关电源的后置稳压器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3093EDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3093EDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3093EMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3093EMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3093HDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3093HDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3093HMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3093HMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3093IDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3093IDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3093IMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3093IMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3093EMSE#PBF | 量产 | |
LT3093EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3093HMSE#PBF | 量产 | |
LT3093HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3093IMSE#PBF | 量产 | |
LT3093IMSE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3093 - LDO Linear Regulators
- LT3093 Demo Circuit - Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR Negative Linear Regulator (–3.8V to –20V Input to -3.3V @ -200mA Output)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3093
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt3093的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论