HMC996
推荐新设计使用
模拟可变增益放大器,采用SMT封装,5 - 12 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 宽增益控制范围: 22 dB
- 单控制电压: -1至-4.5V
- 最大增益下的输出IP3:
+34 dBm - 输出P1dB: +22 dBm
- 无需外部匹配
- 24引脚4x4 mm SMT封装: 16 mm²
HMC996LP4E是一款GaAs PHEMT MMIC模拟可变增益放大器和/或驱动器放大器,工作频率范围为5至12 GHz。 该放大器提供高达18.5 dB增益、高达+23 dBm P1dB以及高达+34 dBm输出IP3(最大增益),采用+5V电源供电时功耗仅为170 mA,非常适合微波无线电应用。 另外还提供增益控制电压引脚(Vctrl),支持高达22 dB可变增益控制。 出色的增益平坦度使得HMC996LP4E适合于EW、ECM和雷达应用。 HMC996LP4E采用符合RoHS标准的4 x 4 mm QFN无引脚封装,兼容大规模表贴制造技术。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- EW与ECM子系统
- X频段雷达
- 测试设备和传感器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
磁带和卷轴规格 1
产品选型指南 1
质量文档 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC996LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC996LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 6, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC996LP4E | 量产 | |
HMC996LP4ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc996的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论