HMC985

过期

HMC985 / HMC985LP4KE

电压可变衰减器或GaAs、MMIC、电压可变衰减器SMT,10 GHz至40 GHz或20 GHz至50 GHz

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽带宽: 10 GHz至40 GHz或20 GHz至50 GHz
  • 出色的线性度: +32 dB输入IP3
  • 宽衰减范围: 35 dB
  • 无需外部匹配
  • 裸片尺寸: 2.78 × 1.37 × 0.1 mm
  • 4 × 4 mm、无引脚、表贴技术(SMT)封装

推荐替代产品

HMC985AG

HMC985

HMC985 / HMC985LP4KE

电压可变衰减器或GaAs、MMIC、电压可变衰减器SMT,10 GHz至40 GHz或20 GHz至50 GHz

HMC985_fbl HMC985LP4KE_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 2

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC985ALP4KE

GaAs MMIC电压可变衰减器,10 - 40 GHz

HMC985A-Die

GaAs MMIC电压可变衰减器,20 - 50 GHz

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC985LP4KE
HMC985LP4KE评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc985的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览