HMC985A-Die
量产GaAs MMIC电压可变衰减器,20 - 50 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 宽带宽:20 - 50 GHz
- 出色的线性度:+32 dB输入IP3
- 宽衰减范围:37 dB
- 裸片尺寸:2.78 x 1.41 x 0.1 mm
HMC985A是一款吸收式电压可变衰减器(VVA),工作范围为20 - 50 GHz,非常适合必须利用模拟DC控制信号来控制超过37 dB动态范围的RF信号电平。它集成了由两个模拟电压Vctrl1和Vctrl2控制的分流型衰减器。该衰减器通过第一衰减级Vctrl1在-5V至0 V电压范围内的变化实现优质线性度性能,Vctrl2固定在-5V。第二衰减级的控制电压Vctrl2应在-5V至0V电压范围内变化,Vctrl1固定在0V。
然而,如果Vctrl1和Vctrl2引脚连接在一起,仅需稍微降低输入IP3性能便可实现全模拟衰减范围。具体应用包括微波点对点和VSAT无线电中的AGC电路和多增益级温度补偿。
应用
- 点对点无线电
- VSAT无线电
- 测试仪器仪表
- 微波传感器
- 军事、ECM和雷达
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC985A | CHIPS OR DIE | ||
HMC985A-SX | CHIPS OR DIE |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC985A-DIE的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论