HMC973

过期

电压可变衰减器,采用SMT封装,0.5 - 6.0 GHz

Viewing:

产品详情

  • 出色的线性度 :
    +35 dBm输入IP3
  • 宽衰减范围:
    26 dB
  • 单正电压e
    控制: 0至+5V
  • 吸收式拓扑结构
  • 16引脚3x3mm SMT封装: 9mm²

推荐替代产品

HMC973A 推荐新设计使用

电压可变衰减器,采用SMT封装,0.5 - 6.0 GHz

HMC973

电压可变衰减器,采用SMT封装,0.5 - 6.0 GHz

hmc973lp3e_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC973A 推荐新设计使用

电压可变衰减器,采用SMT封装,0.5 - 6.0 GHz

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC973LP3E
HMC973LP3E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc973的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览