HMC973A
推荐新设计使用
电压可变衰减器,采用SMT封装,0.5 - 6.0 GHz
Viewing:
产品详情
- 出色的线性度:
+35 dBm输入IP3 - 26 dB宽衰减范围:
26 dB - Control: 0 to +5V单正电压
控制: 0至+5V
- 吸收式拓扑结构
- 16引脚3x3mm SMT封装: 9mm²
HMC973A是一款吸收式电压可变衰减器(VVA),工作频率范围为0.5至6 GHz,非常适合必须利用模拟DC控制信号来控制超过26 dB幅度范围的RF信号电平的设计。 它集成一个分流型衰减器,由模拟电压Vctrl控制。 与其他基于GaAs FET的VVA不同,HMC973A在其控制范围内具有+35 dBm的出色输入IP3线性度。 HMC973A是一款单向器件,当RF输入信号施加于RFIN封装引脚时具有最佳线性度性能。 HMC973A采用符合RoHS标准的3x3 mm QFN无引脚封装。
应用
- 点对点无线电
- 蜂窝/3G和WiMAX/4G基础设施
- 测试仪器仪表
- 微波传感器
- 军用、ECM和雷达
参考资料
产品选型指南 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC973A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论