Analog Devices' RF and microwave components are now also available as X-MWblock® drop-in evaluation modules from X-Microwave.
Get the X-MWblock® drop-in module for this part.HMC939ALP4E
量产1.0 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1 - 33 GHz
- 产品模型
- 4
产品详情
- 衰减范围:1 dB LSB步进至31 dB
- 插入损耗:典型值6 dB(33 GHz)
- 衰减精度:±0.5 dB(典型值)
- 输入线性度
o 0.1 dB压缩(P0.1dB):24 dBm(典型值)
o 三阶交调点(IP3):40 dBm(典型值) - 功率处理:27 dBm
- 双电源供电:±5 V
- CMOS/TTL兼容并行控制
- 24引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装
- 下载HMC939ATCPZ-EP数据手册(pdf)
- 军用温度范围:-55°C至+125°C
- 受控制造基线
- 封装/测试厂
- 制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
HMC939ALP4E是一款5位数字衰减器,以1 dB步长提供31 dB的衰减控制范围。
HMC939ALP4E在100 MHz至33 GHz的指定频率范围内提供较佳的插入损耗、衰减精度和输入线性度。
HMC939ALP4E需要VDD = +5 V和VSS = −5 V双电源电压供电,通过集成片内驱动器提供CMOS/TTL兼容并行控制接口。
该器件采用符合RoHS标准的紧凑型4 mm × 4 mm LFCSP封装。有关HMC939ALP4E的裸片版本,请参见HMC939A-DIE。
应用
- 测试仪器仪表
- 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
- 军用无线电、雷达、电子对抗(ECM)
- 宽带电信系统
参考资料
数据手册 3
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC939ALP4E | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC939ALP4ETR | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC939ATCPZ-EP-PT | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm w/ EP) | ||
HMC939ATCPZ-EP-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 19, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC939ALP4E | 量产 | |
HMC939ALP4ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc939alp4e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论