Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

HMC865

推荐新设计使用

32 Gbps限幅放大器,采用SMT封装

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 支持高达43 Gbps的数据速率
  • 低功耗: 300 mW(Vcc = +3.3V)
  • 差分小信号增益: 30 dB
  • 高输入灵敏度: 10 mVp-p(差分)
  • 3 dB带宽: 26.5 GHz
  • 高达800 mVp-p差分的可调输出电压摆幅
  • 16引脚3x3mm SMT封装: 9mm²

HMC865
32 Gbps限幅放大器,采用SMT封装
HMC865 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC865LC3
HMC865LC3评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc865的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览