HMC8342
推荐新设计使用GaAs MMIC ×2有源倍频器,22 GHz至42 GHz输出
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 高输出功率:15 dBm(典型值,RFIN = 16 GHz时)
- 低输入功耗驱动:5 dBm(典型值)
- RF输出上的基波RF输入隔离:−23 dBc(RFOUT = 30 GHz时)
- 16引脚、6 mm × 6 mm LCC_HS封装,36 mm2
HMC8342是一款砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、×2有源宽带倍频器。由5 dBm信号驱动时,该倍频器提供15 dBm的典型输出功率。输出频率范围为22 GHz至42 GHz,在输出端测得的输入基波和第三谐波隔离分别为−23 dBc和−20 dBc(输出频率为30 GHz时)。HMC8342非常适合在点对点和VSAT无线电的LO倍频链中使用,与传统设计方法相比,可以减少器件数量。
应用
- 时钟产生
- 点对点和小型卫星地面站(VSAT)无线电
- 测试仪器仪表
- 军事与太空
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC8342LS6 | 16-Lead LCC (6mm x 6mm x 1.32mm w/EP) | ||
HMC8342LS6TR | 16-Lead LCC (6mm x 6mm x 1.32mm w/EP) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc8342的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论