HMC784

过期

GaAs MMIC 10 W T/R开关,DC至4 GHz

产品模型
2
Viewing:

产品详情

  • 输入P1dB: 40 dBm (Vdd = 8 V)
  • 高三阶交调截点: 62 dBm
  • 正控制电压: 3 V至8 V
  • 低插入损耗: 0.4 dB
  • MSOP8G封装: 14.8 mm²

HMC784
GaAs MMIC 10 W T/R开关,DC至4 GHz
HMC784MS8G_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC784A 推荐新设计使用 GaAs MMIC 10 W T/R开关DC至4 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC784MS8GE
HMC784MS8GE评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc784的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览