HMC784A
推荐新设计使用GaAs MMIC 10 W T/R开关DC至4 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 输入P1dB:+40 dBm (Vdd = +8V)
- 高三阶交调截点:+60 dBm
- 正控制电压:+3至+8 V
- 低插入损耗:0.3 dB
- MSOP8G封装:14.8 mm2
HMC784AMS8GE是一款高功率SPDT开关,采用8引脚MSOPG封装,适合在高输入信号功率电平下需要极低失真性能的发射-接收应用。该器件可控制DC至4 GHz范围的信号。该设计在+5V偏置下提供出色的交调性能,三阶交调截点> +60 dBm。“关断”状态下,RF1和RF2反射短路。片内电路在极低直流电流时采用+3 Vdc至8 Vdc单正电源工作,且控制输入兼容CMOS逻辑系列。
应用
- 蜂窝/4G基础设施
- WiMAX、WiBro和固定无线
- 汽车远程信息系统
- 移动无线电
- 测试设备
参考资料
产品选型指南 1
质量文档 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC784AMS8GE | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC784AMS8GETR | 8-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 6, 2019 - 19_0063 Assembly Site Transfer of Select MSOP and SOIC_N E-pad Devices to Carsem Malaysia |
||
HMC784AMS8GE | 量产 | |
HMC784AMS8GETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具