eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

HMC733

推荐用于新设计

集成缓冲放大器的宽带VCO SMT,10 - 20 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽调谐带宽
  • Pout: +3 dBm
  • 低SSB相位噪声: -90 dBc/Hz(100 kHz)
  • 无需外部谐振器

  • 单正电源: +5V (70 mA)
  • 24引脚4x4mm SMT封装: 16mm²


HMC733
集成缓冲放大器的宽带VCO SMT,10 - 20 GHz
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADF5709 推荐用于新设计

9.85 GHz至20.5 GHz、宽带、MMIC VCO

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADF41513

ADF41513 评估板

特性和优点

  • EV-ADF41513SD1Z
    • ADF41513频率合成器、100 MHz晶振、环路滤波器、USB接口和稳压器
  • EV-ADF41513SD2Z
    • EV-ADF41513SD1Z + HMC733 10 GHz至20 GHz VCO的所有特性
  • EV-ADF41513SD3Z
    • EV-ADF41513SD1Z + ADF5709 9.85 GHz至20.5 GHz VCO和LT3045/LT3042电压稳压器的所有特性
  • 从PC通过基于Windows的软件控制频率合成器的功能
  • 由外部6 V和25 V电源供电

产品详情

EV-ADF41513SD1Z 和 EV-AD41513SD2Z 评估板可用于评估 ADF41513 的所有特性。EV-ADF41513SD1Z 需要一个外部压控振荡器 (VCO)。EV-ADF41513SD2Z 包括板载 10 GHz 至 20 GHz HMC733 VCO。

EV-ADF41513SD1Z 具有微型 A (SMA) 连接器,用于将电荷泵输出 (VTUNE) 连接到 VCO 的调谐输入,并将锁相环 (PLL) 射频 (RF) 输入 (RFIN) 连接到 VCO 输出。

评估板的这两款变体都包括 ADF41513 频率合成器、100 MHz 基准电压源(晶体振荡器 (XO))、环路滤波器、通用串行总线 (USB) 接口、低噪声电压稳压器和用于将板连接到 PC USB 端口的 USB 电缆

为便于对频率合成器进行编程,请从 ADF41513 产品页面 www.analog.com/ADF41513 下载基于 Windows® 的软件。文件传输程序 (FTP) 用户名和密码印在评估板包装盒盖的内侧标签上。

此评估板需要 SDP-S(图 4),套件中未包含该产品。SDP-S 允许通过 USB 接口对 ADF41513 套件进行软件编程。使用这些评估板时,应参阅 ADF41513 数据手册,同时参阅本用户指南。

EVAL-HMC733LC4B
HMC733LC4B评估板
EVAL-ADF41513
ADF41513 评估板

最新评论