HMC7150
推荐新设计使用28 Gbps EML驱动器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 工作速率最高达28.3 Gbps
- 低直流功耗:
0.12W(1.5Vpp摆幅,
3.3V电源);0.50W(
2.3Vpp摆幅,6V电源)
- 可调输出幅度:1.2Vpp至2.3Vp
- 16引脚3x3mm SMT封装:
9 mm2
HMC7150是一款用于电吸收调制激光器(EML)的宽带驱动器放大器,支持最高达28.3Gbps的数据速率,可满足100Gb以太网系统要求。 该器件针对不同调制器的不同驱动电压特性为模块设计人员提供可调整功耗,在1.5Vpp和2.3Vpp输出幅度条件下,该模块的功耗最低可分别设为0.12W至0.5W。 HMC7150支持3.3V至6V的宽电源电压范围,并具有出色的时域性能。 输出幅度和交叉点可通过控制引脚调节。 输入和输出为50 Ω匹配,并使用交流耦合。 HMC7150采用紧凑型3x3mm无铅表贴封装。
应用
- 100Gb以太网ER4/LR4系统
- CFP/CFP2/CFP4或类似尺寸的模块
- 光学收发器和可插拔模块
- 宽带增益级和前置放大器
- 宽带测试和测量设备
参考资料
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC7150LP3DE | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
HMC7150LP3DETR | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 29, 2023 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC7150LP3DE | 量产 | |
HMC7150LP3DETR | 量产 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc7150的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论