HMC681A

最后购买期限

提供串行控制功能的0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字可变增益放大器,DC - 1 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • +13.5 dB至+45 dB增益控制,0.5 dB步进
  • 高输出IP3: +36 dBm
  • 0.25 dB典型增益步进误差
  • +5V单电源
  • 32引脚、5x5mm SMT封装: 25mm²
HMC681A
提供串行控制功能的0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字可变增益放大器,DC - 1 GHz
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

最新评论

近期浏览