HMC656LP2
量产
固定无源SMT衰减器,DC - 25 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 3款衰减器产品:
10、15、和20 dB Fixed 固定衰减电平: - 宽带宽: DC - 25 GHz
- 出色的衰减精度
- 功率处理: +25 dBm
- 6引脚2x2mm SMT封装: 4mm²
HMC656LP2E/657LP2E/658LP2E是一系列宽带固定值SMT 50 Ω匹配衰减器,分别提供10、15和20 dB相对衰减电平。 这些无源衰减器非常适合需要极端平坦衰减和出色的VSWR与频率关系的军用、测试设备和其它宽带应用。 宽带衰减器可处理高达+25 dBm的输入功率,与高容量表贴制造技术兼容。
应用
- 光纤产品
- 微波无线电
- 军事和太空
- 测试与测量
- 科研仪器
- RF/微波电路原型制作
参考资料
质量文档 5
产品选型指南 1
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC656LP2E | 6-Lead QFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
HMC656LP2ETR | 6-Lead QFN (2mm x 2mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc656lp2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论