HMC6545

过期

32 Gbps双通道高级线性均衡器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 支持DC到32 Gbps的数据速率
  • 与协议和数据速率无关
  • 低延迟:170 ps
  • 无需参考时钟
  • 集成差分灵敏度低于50 mV的AGC
  • 最高20 dB可编程多UI输入均衡(25G-28G数据速率)
  • 扩展色度与极化模式色散容差
  • 最高600 mV可编程差分输出幅度控制
  • 3.3 V单电源,无需外部调节器
  • 宽温度范围:-40 °C至95 °C
  • 5x5 mm 32引脚QFN封装
HMC6545
32 Gbps双通道高级线性均衡器
HMC6545 Functional Block Diagram HMC6545 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-HMC6545LP5
HMC6545LP5 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC6545的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览