HMC641ALC4
HMC641ALC4
量产
GaAs MMIC SP4T非反射式开关,DC - 20 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 宽带性能: DC - 20 GHz
- 高隔离度: 42 dB (12 GHz)
- 低插入损耗: 2.1 dB (12 GHz)
- 集成式2:4 TTL解码器
- 24引脚4x4mm SMT封装
HMC641ALC4是一款宽带反射GaAs pHEMT SP4T开关,采用紧凑型4x4 mm陶瓷封装。 该开关频率范围为DC至20 GHz,具有高隔离、低插入损耗和片内端接隔离端口。 该开关还集成了片内二进制解码电路,将所需逻辑控制线数从四条减至两条。 HMC641ALC4由0/ -5V逻辑控制,具有快速开关速度,且直流功耗比基于pin二极管的解决方案小。
应用
- 电信基础设施
- 微波无线电和VSAT
- 军事和太空混合器件
- 测试仪器仪表
- SATCOM和传感器
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC641ALC4 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC641ALC4TR | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc641alc4的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论