eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

HMC641

过期

HMC641 / HMC641LC4 / HMC641LP4E SP4T

SP4T非反射开关芯片,DC至20 GHz

产品模型
6
Viewing:

产品详情

  • 宽带性能: DC至20 GHz
  • 高隔离度: 42 dB (12 GHz);42 dB (10 GHz)
  • 低插入损耗: 2.1 dB (12 GHz);2.3 dB (10 GHz)
  • 集成式2:4 TTL解码器
  • 小尺寸: 1.92 mm x 1.60 mm x 0.10 mm
  • 24引脚4 mm x 4 mm SMT封装: 16 mm²


推荐替代产品

HMC641A-DIE 推荐新设计使用

GaAs MMIC SP4T非反射式开关,DC - 18 GHz


HMC641
HMC641 / HMC641LC4 / HMC641LP4E SP4T

SP4T非反射开关芯片,DC至20 GHz

HMC641 - COPY_fbl HMC641LC4 - COPY_fbl HMC641LP4 - COPY_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 2

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC641ALP4E

GaAs MMIC SP4T非反射式开关,采用SMT封装,DC - 20 GHz

HMC641ALC4

GaAs MMIC SP4T非反射式开关,DC - 20 GHz

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC641
HMC641 评估板

最新评论

近期浏览