HMC595

过期

3 W SPDT T/R开关,采用SMT封装,DC - 3 GHz

产品模型
4
Viewing:

产品详情

  • 低插入损耗: 0.3 dB
  • 高输入IP3: +65 dBm
  • 隔离: 30 dB
  • 正控制电压: 0/+3V至0/+10V
  • 小型封装: SOT26

推荐替代产品

HMC595A 推荐新设计使用

GaAs MMIC 3 W T/R 开关 DC - 3 GHz


HMC595
3 W SPDT T/R开关,采用SMT封装,DC - 3 GHz
hmc595_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC595A 推荐新设计使用

GaAs MMIC 3 W T/R 开关 DC - 3 GHz


Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC595
HMC595评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc595的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览