HMC595A
推荐新设计使用GaAs MMIC 3 W T/R 开关 DC - 3 GHz
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 低插入损耗: 0.3 dB
- 高输入IP3: +63 dBm
- 隔离: 30 dB
- 正控制电压: 0/+3V至0/+10V
- 小型封装: SOT26
HMC595A和HMC595AE均为低成本SPDT开关,采用6引脚SOT26封装,适用于在高入射功率电平下具有极低失真特性的发射/接收应用。 该器件可控制DC至3 GHz信号,尤其适合蜂窝/3G基础设施、WiMAX和WiBro应用,典型插入损耗仅为0.3 dB。 该设计在+8 V偏置下提供3 W的功率处理能力和+63 dBm的三阶交调截点。 “关断”状态下,RF1和RF2反射短路。 控制输入A和B兼容CMOS和一些TTL逻辑系列。 这些产品在形式、装配和功能方面可替代HMC595和HMC595E,同时提供出色的电气性能。
应用
HMC595A / 595AE适用于:- 蜂窝/3G基础设施
- 专用移动无线手机
- WLAN、WiMAX和WiBro
- 汽车远程信息系统
- 测试设备
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC595A | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC595AE | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC595AETR | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC595ATR | 6-Lead SOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具