HMC473
过期
电压可变衰减器,采用SMT封装,0.45 - 2.2 GHz
Viewing:
产品详情
- 产品符合RoHS标准
- 单正电压控制: 0至+3V
- 高衰减范围:
48 dB @ 0.9 GHz
- 高P1dB压缩点: +15 dBm
- 超小型封装: MSOP8
- 替代HMC173MS8
HMC473MS8(E)是一款通用型吸收式电压可变衰减器,采用8引脚MSOP封装。 这些器件采用+3.3V电源电压和0至+3V控制电压供电。 独特的特性包括高达48 dB的高动态衰减范围和出色的功率处理性能(所有衰减状态下)。 HMC473MS8(E)非常适合范围为0.45至1.6 GHz的无线应用操作。 可用于1.7至2.2 GHz的工作频率范围,同时将最大衰减减至29 - 32 dB。 通过外部驱动器电路可实现改善的控制电压线性度和衰减性能。
应用
- 蜂窝、UMTS/3G基础设施
- 便携式无线系统
- GPS
推荐替代产品
电压可变衰减器,采用SMT封装,0.5 - 6.0 GHz
参考资料
停产数据手册 1
质量文档 3
磁带和卷轴规格 1
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC973A | 推荐新设计使用 |
电压可变衰减器,采用SMT封装,0.5 - 6.0 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc473的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论