HMC348

过期

SPDT CATV开关,采用SMT封装,DC - 2.5 GHz

产品模型
4
Viewing:

产品详情

  • 高隔离度:
    >80 dB @ 5 MHz (50 Ohm)
    >55 dB @ 1 GHz (50 Ohm)
  • “全部关断”隔离状态
  • 非反射设计,75 Ohm端接
  • 3x3 mm SMT封装

推荐替代产品

HMC349A

HMC348
SPDT CATV开关,采用SMT封装,DC - 2.5 GHz
HMC348 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC349ALP4CE 高度隔离的非反射式 100 MHz 至 4 GHz GaAs SPDT 开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC348LP3
HMC348LP3评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc348的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览