Quantic X-Microwave

ADI公司的RF和微波器件现已作为X-Microwave的X-MWblock®插入式评估模块提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

HMC349ALP4CE

量产

高度隔离的非反射式 100 MHz 至 4 GHz GaAs SPDT 开关

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 非反射 50 Ω 设计
  • 高隔离:2 GHz 时为 62 dB
  • 低插入损耗:2 GHz 时为 1.0 dB
  • 高输入线性度
    • 1 dB 功率压缩 (P1dB):34 dBm(典型值)
    • 3 阶交调点 (IP3):53 dBm(典型值)
  • 高功率处理能力
    • 33.5 dBm 直通路径,VDD = 5 V
    • 26.5 dBm 终止路径
  • 单一正电源:3 V 至 5 V
  • CMOS/TTL 兼容控制
  • 全关闭状态控制
  • 16 引脚 4 mm × 4 mm LFCSP
  • 引脚与 HMC8038 兼容
HMC349ALP4CE
高度隔离的非反射式 100 MHz 至 4 GHz GaAs SPDT 开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC8038 推荐新设计使用 高隔离度、硅SPDT、非反射开关,0.1 GHz至6.0 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC349ALP4CE的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论