HMC347ALP3E

ADI公司的RF和微波器件现已作为X-Microwave的X-MWblock®插入式评估模块提供。
获取此器件的X-MWblock®插入式模块。HMC347ALP3E
量产GaAs MMIC SPDT非反射式开关,DC - 14 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 高隔离度:
- >54 dB,最高为3 GHz
- >44 dB,最高为10 GHz
- 低插入损耗:1.8 dB(10 GHz时)
- 非反射设计
- 3x3 mm QFN SMT封装
HMC347ALP3E是一款宽带高隔离度非反射GaAs pHEMT SPDT开关,采用低成本无引脚QFN塑封表贴封装。该开关频率范围为DC至14 GHz,具有高隔离和低插入损耗。该开关在最高3 GHz频率下提供大于54 dB的隔离,在最高13 GHz频率下提供大于44 dB的隔离。该开关采用-5/0V的互补负控制电压逻辑线路工作,无需偏置电源。
应用
- 基站基础设施
- 光纤和宽带电信
- 微波无线电和VSAT
- 军用无线电、雷达和ECM
- 测试仪器仪表
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC347ALP3E | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC347ALP3ETR | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 19, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC347ALP3E | 量产 | |
HMC347ALP3ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC347B | 推荐新设计使用 | 0.1 GHz ~ 20 GHz GaAs SPDT 非反射交换芯片 |
工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc347alp3e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论