HMC347

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
HMC347
过期HMC347 / HMC347C8 / HMC347G8 / HMC347LP3
SPDT非反射、高隔离开关芯片、采用SMT和密封型SMT封装,DC至20 GHz
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 高隔离度: >40 dB (20 GHz);30 dB (6 GHz);42 dB (2.5 GHz);>50 dB(高达3 GHz);>45 dB(高达10 GHz)
- 低插入损耗: 1.6 dB(10 GHz和20 GHz);2 dB (6 GHz)
- 非反射设计
- 小尺寸: 1.3 mm x 0.8 mm x 0.1 mm
- 8引脚密封型SMT封装;3 mm x 3 mm QFN SMT封装
HMC347是一款宽带非反射GaAs MESFET SPDT MMIC 芯片和宽带高隔离非反射GaAs MESFET SPDT开关,采用8引脚玻璃或金属(密封型)表贴封装或低成本无引脚QFN 表贴封装。 该开关频率范围为DC至20 GHz,具有高隔离和低插入损耗。 由于采用了片内通孔结构,该开关在较低频率下具有大于50 dB的隔离度,在较高频率下具有大于40 dB的隔离度。 该开关采用两条−5/0 V负控制电压逻辑线工作,无需Vee和偏置电源,不会产生功耗。 开关工作电流低至DC。 该芯片集成了共面I/O,交付给客户前可进行100% RF测试。 SPDT为HMC132G7 SPDT的良好替代器件。
应用
- 基站和电信基础设施
- 光纤和宽带电信
- 军事与太空
- 微波无线电、雷达、ECM和VSAT
- 测试仪器仪表
参考资料
质量文档 6
磁带和卷轴规格 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC347 | CHIPS OR DIE | ||
HMC347-SX | CHIPS OR DIE | ||
HMC347C8 | 8-Lead SMT (4.32mm x 5.59mm) | ||
HMC347C8TR | 8-Lead SMT (4.32mm x 5.59mm) | ||
HMC347LP3 | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC347LP3E | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC347LP3ETR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC347LP3TR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 3, 2016 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC347 | 过期 | |
HMC347-SX | 过期 | |
HMC347C8 | 过期 | |
HMC347C8TR | 过期 | |
HMC347LP3 | 过期 | |
HMC347LP3E | 过期 | |
HMC347LP3ETR | 过期 | |
HMC347LP3TR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC347B | 推荐新设计使用 | 0.1 GHz ~ 20 GHz GaAs SPDT 非反射交换芯片 |