HMC344A
HMC344A
推荐新设计使用
0.1GHz至8 GHz、GaAs、非反射式SP4T开关
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 宽带频率范围:0.1 GHz至8 GHz
- 非反射式50 Ω设计
- 低插入损耗:1.7 dB(6 GHz时)
- 高隔离度:36 dB(6 GHz时)
- 高输入线性度:250 MHz至8 GHz
- P1dB:28 dBm(典型值)
- IP3:44 dBm(典型值)
- 集成式2:4线路解码器
- 16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
- ESD HBM额定值:250 V(1A级)
HMC344A支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 下载HMC344ATCPZ-EP数据手册
- 军用温度范围(−55℃至+125℃)
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
HMC344ALP3E是一款宽带、非反射式、单刀四掷(SP4T)开关,采用砷化镓(GaAs)金属半导体场效应晶体管(MESFET)工艺制造。该开关具有高隔离、低插入损耗和片内端接隔离端口。
该开关采用−5 V至−3 V负电源电压(VEE)工作,需要两个负逻辑控制电压。
HMC344ALP3E内置片内二进制2:4线路解码器,通过两条逻辑输入线路提供逻辑控制。
HMC344ALP3E采用3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP封装,工作频率范围为0.1 GHz至8 GHz。
应用
- 宽带电信系统
- 光纤产品
- 开关滤波器组
- 低于8 GHz的无线基础设施
参考资料
数据手册 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC344ALP3E | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm) | ||
HMC344ALP3ETR | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm) | ||
HMC344ATCPZ-EP-PT | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm w/ EP) | ||
HMC344ATCPZ-EP-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 23, 2018 - 18_0055 Moisture Sensitivity Level Rating Change for Select Packaged Products |
||
HMC344ALP3E | 量产 | |
HMC344ALP3ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADRF5040 | 推荐新设计使用 | 高隔离度、硅SP4T、非反射开关,9 kHz至12.0 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc344a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论