ADRF5040

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
ADRF5040
推荐用于新设计高隔离度、硅SP4T、非反射开关,9 kHz至12.0 GHz
Viewing:
产品详情
- 非反射式50 Ω设计
- 正控制范围:0 V至3.3 V
- 低插入损耗:0.8 dB(8.0 GHz时)
- 高隔离度:34 dB(8.0 GHz时)
- 高功率处理
- 33 dBm(通过路径)
- 27 dBm(端接路径)
- 高线性度
- 1 dB压缩(P1dB):37 dBm(典型值)
- 输入三阶交调截点(IIP3):58 dBm(典型值,8.0 GHz)
- ESD额定值:4 kV人体模型(HBM)
- 4 mm x 4 mm、24引脚LFCSP封装
- 无低频杂散
- RF建立时间(最终RFOUT的0.05 dB裕量):9 μs
ADRF5040是一款通用、宽带高隔离度、非反射式单刀四掷(SP4T)开关,采用LFCSP表贴封装。该开关频率范围为9 kHz至12.0 GHz,具有高隔离度和低插入损耗。该开关具有34 dB隔离性能,8.0 GHz及以下频率时的插入损耗为0.8 dB,最终射频输出(RFOUT)的0.05 dB裕量的建立时间为9 μs。该开关采用+3.3和0 V的正控制电压工作,需要3.3 V和-3.3 V电源供电。该器件采用4 mm × 4 mm表贴LFCSP封装。
应用
- 测试仪器仪表
- 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
- 军用无线电、雷达和电子对抗(ECM)
- 光纤和宽带电信
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
产品亮点 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5040的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论