HMC310
过期GaAs MMIC收发器,采用SMT封装,2.4 - 2.5 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- Tx增益: 15 dB,Rx增益: 13 dB
- Tx 1 dB压缩点: 5 dBm
- Rx噪声系数: 3 dB (2.4 GHz)
- 单正电源: +3V
- 无需外部匹配
HMC310MS8G(E)是一款多功能RFIC,内置带发射/接收开关的功率放大器(PA)和低噪声放大器(LNA)。 这些RFIC在发射模式下提供15 dB增益和+5 dBm P1dB,在接收模式下提供13 dB增益和3 dB总噪声系数。 配合2.4 GHz ASIC使用时,如美国国家半导体公司的LMX3162,选择发射和接收性能水平以满足蓝牙2和3类要求。 低电流和低成本收发器无需外部电路以使用放大器的掉电特性,并采用业界标准0.118” x 0.190” (3.0 x 4.9mm) 的MSOP8G封装。
应用
- 蓝牙
- 家庭RF
- WLAN Radios
参考资料
停产数据手册 1
质量文档 3
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC310MS8GE | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC310MS8GETR | 8-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC310MS8GE | 过期 | |
HMC310MS8GETR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc310的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论