HMC292

过期

HMC292: GaAs单芯片微波集成电路(MMIC)双平衡混频器芯片,18 GHz至32 GHz
HMC292LC3B: GaAs MMIC双平衡基波混频器,采用表面贴装技术(SMT),16 GHz至30 GHz
HMC292LM3C: GaAs MMIC双平衡混频器,采用SMT封装,17 GHz至31 GHz

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输入IP3
    HMC292: 19 dBm
    HMC292LC3B: 21 dBm
    HMC292LM3C: 19 dBm
  • 本振(LO)至射频(RF)隔离
    HMC292: 38 dB
    HMC292LC3B: 40 dB
    HMC292LM3C: 25 dB to 40 dB
  • 无源: 无需直流偏置
  • 小尺寸(HMC292): 1.04 mm × 0.58 mm × 0.1 mm
  • 宽中频(IF)带宽(HMC292LC3B): DC至8 GHz
  • 稳定的1,000 V静电放电(ESD),1C类(HMC292LC2B)
  • 12引脚陶瓷3 mm × 3 mm SMT封装(HMC292LC3B): 9 mm2
  • 无引脚SMT封装,25 mm2 (HMC292LM3C)


HMC292
HMC292: GaAs单芯片微波集成电路(MMIC)双平衡混频器芯片,18 GHz至32 GHz
HMC292LC3B: GaAs MMIC双平衡基波混频器,采用表面贴装技术(SMT),16 GHz至30 GHz
HMC292LM3C: GaAs MMIC双平衡混频器,采用SMT封装,17 GHz至31 GHz
HMC292_fbl HMC292LC3B_fbl HMC292LM3C_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 2

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC292ALC3B

GaAs MMIC基波混频器,14 - 30 GHz

HMC292A-Die

14 GHz至32 GHz、GaAs、MMIC、双平衡混频器

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC292LM3C
HMC292LM3C评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc292的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览