HMC292A-Die
量产
14 GHz至32 GHz、GaAs、MMIC、双平衡混频器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 无源: 无需直流偏置
- 转换损耗(下变频器):9 dB(典型值,14 GHz至30 GHz时)
- 单边带噪声指数:11 dB(典型值,14 GHz至30 GHz时)
- 输入IP3(下变频器):20 dBm(典型值,14 GHz至30 GHz时)
- 输入P1dB压缩点(下变频器):12 dBm(典型值,14 GHz至30 GHz时)
- 输入IP2:53 dBm(典型值,14 GHz至30 GHz时)
- RF至IF隔离:30 dB(典型值,14 GHz至30 GHz时)
- LO至RF隔离:46 dB(典型值,14 GHz至30 GHz时)
- LO至IF隔离:34 dB(典型值,14 GHz至30 GHz时)
- RF回波损耗:10 dB(典型值,14 GHz至30 GHz时)
- LO回波损耗:9 dB(典型值,14 GHz至30 GHz时)
- 宽IF频率范围:DC至8 GHz
- 小尺寸:7焊盘裸片[芯片]
HMC292A芯片是一款微型、无源、砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、双平衡混频器,可用作14 GHz至32 GHz RF频率范围内的上变频器或下变频器,芯片面积较小。片内巴伦提供出色的隔离性能,无需外部元件和直流偏置。所有数据均采用50 Ω测试夹具中的芯片测得,该夹具通过直径为0.076 mm(0.003英寸)、最小长度小于0.31 mm(小于0.012英寸)的焊线连接。
应用
- 微波和甚小孔径终端(VSAT)无线电
- 测试设备
- 点对点无线电
- 军事电子战(EW)、电子对抗(ECM)、以及指挥、控制、通信和情报(C3I)
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC292A | CHIPS OR DIE | ||
HMC292A-SX | CHIPS OR DIE |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC292A-DIE的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论