HMC276

过期

HMC276LP4 / HMC276QS24

4 x 2矩阵开关,采用SMT封装,0.2 GHz至3.0 GHz

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 使用单个IC的4 x 2开关矩阵
  • 使用两个IC的4 x 4开关矩阵
  • 集成4位解码器
  • 单正电源: Vdd = 5 V
  • QFN无引脚SMT封装: 16 mm²


推荐替代产品

HMC596 推荐新设计使用

CMOS 4x2开关矩阵,采用SMT封装,0.2 - 3.0

HMC276

HMC276LP4 / HMC276QS24

4 x 2矩阵开关,采用SMT封装,0.2 GHz至3.0 GHz

HMC276LP4_fbl HMC276QS24_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 2

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC596 推荐新设计使用 CMOS 4x2开关矩阵,采用SMT封装,0.2 - 3.0
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC276LP4
HMC276LP4评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc276的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览