HMC596
推荐新设计使用CMOS 4x2开关矩阵,采用SMT封装,0.2 - 3.0
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高电平隔离/低插入损耗
- 集成式CMOS
兼容4位解码器 - 单正电源: Vdd= +5V
- QFN无引脚SMT封装,16 mm²
- 使用双IC的4x4开关矩阵
HMC596LP4(E)是一款低成本4x2开关矩阵产品,采用无引脚QFN 4x4 mm表贴封装,可用于卫星/DBS、LNB和200 MHz至3000 MHz的多路开关。 开关上集成由正电压控制的4位解码器。 该开关可用于75 Ω或50 Ω系统。
两个开关输出(OP1和OP2)都能独立选择四个输入(HH、HL、VH、VL)中的任意一个,或者同时选择相同的输入。 注意,开关是双向的,并且输入/输出功能可以互换。 提供的全部数据均在50 Ω(输入/输出)系统中测量。
应用
- DBS LNB与多路开关
- 电缆调制解调器/有线电视
- 蜂窝系统
参考资料
数据手册 1
质量文档 3
产品选型指南 1
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC596LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC596LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 19, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC596LP4E | 量产 | |
HMC596LP4ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具