HMC253
HMC253
过期HMC253LC4 / HMC253QS24
MMIC SP8T非反射开关,采用SMT封装,DC至3.5 GHz
- 产品模型
- 7
Viewing:
产品详情
- 非反射拓扑
- 低插入损耗: 1.2 dB至1.3 dB (2 GHz)
- 单正电源:
Vdd = 5 V
- 集成式3:8 TTL/CMOS解码器: 0/3 V
- 符合RoHS标准的24引脚4 mm x 4 mm SMT/QSOP封装
HMC253是一款非反射式SP8T开关,采用符合RoHS标准的无引脚4 mm x 4 mm SMT陶瓷封装和24引脚QSOP封装,宽带工作频率范围为DC至3.5 GHz。 该开关提供单正偏置和真TTL/CMOS兼容性,可采用0/3 V控制电压和5 V电源电压工作。 该开关上集成了3:8解码器,仅需三个控制线和一个正偏置即可选择每个路径. HMC253 SP8T将替代SP4T和SPDT MMIC开关的多种配置。
应用
- 基站和中继器
- WiMAX、WiBro和固定无线
- 蜂窝/3G基础设施
- CATV/DBS
- 军事和HiRel
- 点对点无线电
- 点对多点无线电/LMDS
- VSAT
推荐替代产品
参考资料
质量文档 5
磁带和卷轴规格 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC253LC4 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC253LC4TR | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC253LC4TR-R5 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC253QS24 | 24-Lead QSOP | ||
HMC253QS24E | 24-Lead QSOP | ||
HMC253QS24ETR | 24-Lead QSOP | ||
HMC253QS24TR | 24-Lead QSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC253LC4 | 过期 | |
HMC253LC4TR | 过期 | |
HMC253QS24 | 过期 | |
HMC253QS24E | 过期 | |
HMC253QS24ETR | 过期 | |
HMC253QS24TR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC253A | 推荐新设计使用 |
GaAs MMIC SP8T非反射式开关,采用SMT封装,DC至3.5 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc253的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论