HMC232A

HMC232A
推荐新设计使用GaAs,SPDT开关,非反射式,100 MHz至12 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 非反射式50 Ω设计
- 低插入损耗
- 1.5 dB(典型值)至6 GHz
- 2.5 dB(典型值)至12 GHz
- 高隔离度
- 50 dB(典型值)至6 GHz
- 45 dB(典型值)至12 GHz
- 高输入线性度
- P0.1dB:28 dBm(典型值,VCTRL = −5 V)
- P1dB:30 dBm(典型值,VCTRL = −5 V)
- IP3:48 dBm
- 高功率处理
- 30 dBm(插入损耗路径)
- 27 dBm(热切换)
- 负控制电压:-7 V至-3 V
- ESD额定值:250 V(1A级)HBM
- 无低频杂散
- 24引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装
HMC232A是一款非反射式、SPDT、RF开关,采用砷化镓(GaAs)工艺制造。
HMC232A的工作频率范围为100 MHz至12 GHz,在6 GHz时提供优于1.5 dB的插入损耗和50 dB隔离性能并在12 GHz时提供优于2.5 dB的插入损耗和45 dB隔离性能。HMC232A采用非反射设计,且RF端口内部端接到50 Ω。
HMC232A开关采用−7 V至−3 V的互补负控制电压逻辑线路工作,无需偏置电源。
HMC232A采用24引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 测试仪器仪表
- 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
- 军用无线电、雷达和电子对抗(ECM)
- 电信基础设施
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC232ALP4E | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC232ALP4ETR | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 23, 2018 - 18_0055 Moisture Sensitivity Level Rating Change for Select Packaged Products |
||
HMC232ALP4E | 量产 | |
HMC232ALP4ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc232a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论