HMC199
过期旁路双通道单刀双掷开关,DC - 2.5 GHz
Viewing:
产品详情
- 产品符合RoHS标准
- 集成双通道SPDT
- 低插入损耗: <0.5 dB (2 GHz)
- 正控制电压: 0/+5V
- 超小型MSOP8封装: 14.8 mm²
HMC199MS8(E)是一款低成本通用型双通道SPDT GaAs“旁路”开关,采用8引脚MSOP 封装,频率范围为DC至2.5 GHz。 这四个RF端口部件将两个SPDT开关和一个旁通线集成到单个IC上。 这些设计提供小于0.5 dB的低插入损耗,同时在信号路径内外切换无源或有源外部电路部件。 端口到端口隔离通常为25至30 dB。 片内电路在极低直流电流时采用正电压控制工作,且控制输入兼容CMOS和大多数TTL逻辑系列。 此类应用包括LNA或滤波器旁路开关和单位衰减器开关。 HMC199MS8E产品符合RoHS标准。
Applications
- 蜂窝
- ISM 基站
- PCS
推荐替代产品
双通道单刀双掷开关,DC - 2.5 GHz
参考资料
应用笔记 1
停产数据手册 1
质量文档 4
磁带和卷轴规格 1
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC199A | 推荐新设计使用 |
双通道单刀双掷开关,DC - 2.5 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc199的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论