HMC199A

HMC199A
推荐新设计使用
双通道单刀双掷开关,DC - 2.5 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 产品符合RoHS标准
- 集成双通道SPDT
- 低插入损耗: <0.5 dB (2 GHz)
- 正控制电压: 0/+5V、0/+3V
- 超小型MSOP8封装: 14.8 mm²
HMC199AMS8和HMC199AMS8E均为低成本通用型双通道SPDT GaAs“旁路”开关,采用8引脚MSOP封装,频率范围为DC至2.5 GHz。 这四个RF端口部件将两个SPDT开关和一条直通线集成到单个IC上。 这些设计提供小于0.5 dB的低插入损耗,同时在信号路径内外切换无源或有源外部电路元件。 端口间隔离通常为25至30 dB。 片内电路在极低直流电流时采用正电压控制工作,且控制输入兼容CMOS和大多数TTL逻辑系列。 此类应用包括LNA或滤波器旁路开关和单位衰减器开关。 HMC199AMS8E产品符合RoHS标准。
应用
- 蜂窝
- ISM基站
- PCS
参考资料
数据手册 1
产品选型指南 1
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC199AMS8E | 8-Lead MSOP | ||
HMC199AMS8ETR | 8-Lead MSOP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC199A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论