DS26401

八路T1/E1/J1成帧器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 8路独立、完备的T1/E1/J1成帧器/格式化器
  • 独立的发送与接收通道
  • 灵活的信令提取与插入
  • 告警检测与插入
  • 发送同步器
  • AMI、B8ZS、HDB3、NRZ线路编码
  • 运行监视计数器
  • BOC消息控制器(T1)
  • 为每个发送器与接收器提供两帧弹性缓存
  • 为每个成帧器提供一个HDLC控制器
  • 支持RAI-CI与AIS-CI
  • 可以被映射到任意端口、功能完备的BERT
  • 灵活的TDM背板,支持1.544MHz至16.384MHz的总线速率
  • 内部时钟发生器(CLAD)提供16.384MHz、8.192MHz、4.096MHz或2.048MHz
  • JTAG测试端口
  • 3.3V单电源供电,容许5V输入
  • 17mm x 17mm,256引脚BGA (1.00mm间距)封装
DS26401
八路T1/E1/J1成帧器
DS26401:原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 7
DS21FF42 4 x 4、16通道、T1成帧器/4 x 3、12通道、T1成帧器
DS21FT42 4 x 4、16通道、T1成帧器/4 x 3、12通道、T1成帧器
DS21FF44 4x3、12通道、E1成帧器/4x4、16通道、E1成帧器
DS21FT44 4x3、12通道、E1成帧器/4x4、16通道、E1成帧器
DS21Q44 增强的四路、E1成帧器
DS21Q42 增强的四路、T1成帧器
DS2143 E1控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

BSDL 模型文件 1


评估套件

DS26401DK

八路T1/E1/J1成帧器开发板子卡

特性和优点

  • 演示DS26401八路T1/E1/J1成帧器的主要功能
  • 包含2片DS21448四路LIU以及变压器、BNC和RJ45网络连接器、端接无源器件等
  • 兼容于DK101和DK2000演示主板
  • DK101/DK2000和ChipView软件能够以点击方式访问DS21401寄存器组
  • 所有设备侧的成帧器引脚可以方便地连接外部数据
  • 存储器映射FPGA为成帧器和DK2000主板提供灵活的时钟/数据/同步信号连接
  • LED指示接收载波丢失和中断状态
  • 所有连接器、跳线和LED提供清晰的丝网标识

产品详情

DS26401DK是一块易于使用的DS26401八路T1/E1/J1成帧器评估板。该评估板设计用于DK101主板或DK2000主板的子板。DS26401DK安装了一片DS26401八路成帧器、2片DS21448四路LIU以及变压器、端接电阻、网络连接器和主板连接器。DK101/DK2000主板和Dallas的ChipView软件在基于Windows®的PC上能够以点击方式进行配置,访问状态寄存器。板上LED可以指示信号丢失、帧丢失和中断状态。

每块DS21401DK提供一块免费的DK101主板,对于复杂应用,可以单独购买DK2000高性能演示主板。

开发板包括:

  • DS26401DK板
  • DK101低成本主板
  • CD-ROM

DS26401DK
八路T1/E1/J1成帧器开发板子卡

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ds26401的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览