DS21Q42
增强的四路、T1成帧器
Viewing:
产品详情
- 四个T1 DS1/ISDN-PRI/J1帧收发器
- 所有四个成帧器完全独立
- 四个成帧器中的每一个都包含两个双帧弹性缓存滑动缓冲器,可以与速率高达8.192MHz的异步背板连接
- 8位并行控制端口,可以直接应用在复用或非复用总线(Intel或Motorola模式)上
- 为分数型T1提供可编程的输出时钟
- 完全独立的发送与接收功能
- 具有64字节缓冲器的集成HDLC控制器可配置为FDL或DS0工作方式
- 产生并检测1至8位长度的带内环路码,包括CSU环路码
- 引脚兼容于DS21Q44 E1增强型四E1成帧器
- 3.3V供电,容许5V输入和输出,低功耗CMOS
- 采用128引脚TQFP封装
- 支持IEEE 1149.1
DS21Q42是DS21Q41B四T1成帧器的增强版。DS21Q42包含四个成帧器,可以通过一个普通的微处理器兼容并行端口配置和读取。每个成帧器由接收成帧器、接收弹性缓存、发送格式器,以及发送弹性缓存组成。DS21Q42中的所有四个成帧器是完全独立的,它们不共用帧同步器。每个成帧器的发送和接收端也是完全独立的。四个成帧器中的每一个都具有两个双帧弹性缓存,可以根据需要分别使能或禁用。该器件完全符合所有最新的T1规范,包括ANSI T1.403-1995、ANSI T1.231-1993、AT&T TR 62411 (12-90)、 AT&T TR54016,以及ITU G.704和G.706。
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 2
设计笔记 8
技术文章 2
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS21Q42的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论