DS21Q44

增强的四路、E1成帧器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 四个E1 (CEPT或PCM-30)/ISDN-PRI帧收发器
  • 所有四个成帧器完全独立; 每个成帧器的接收和发送单元完全独立
  • 成帧为FAS, CAS, CCS或CRC4格式
  • 四个成帧器中的每一个都包含两个双帧弹性缓存滑动缓冲器,可以与速率高达8.192MHz的异步背板连接
  • 8位并行控制端口,可以直接应用在复用或非复用总线(Intel或Motorola模式)上
  • 简单访问Si和Sa位
  • 提取或插入CAS信令
  • 用于双极性和编码违规、CRC4编码字错误、FAS字错误及E位计数的大容量计数器
  • 为分数型E1提供可编程的输出时钟, 每通道环回,H0和H12应用
  • 具有64字节缓冲器的集成HDLC控制器可配置为Sa位或DS0工作方式
  • 检测和产生AIS、远端告警和远端复帧告警
  • 引脚兼容于DS21Q42增强型四T1成帧器
  • 3.3V供电,容许5V输入和输出,低功耗CMOS
  • 采用128引脚TQFP封装
  • 支持IEEE 1149.1
DS21Q44
增强的四路、E1成帧器
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS21Q44的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览