ADXRS910

量产

侧翻检测层内陀螺仪

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高性能、层内滚动速率陀螺仪
  • 温度补偿,高精度偏移和灵敏度性能
  • 陀螺仪噪声:2°/s rms(最大值)
  • 16位数据字串行端口接口(SPI)数字输出
  • 静态功耗:<20 mA
  • 3.3 V和5 V电源供电
  • 温度范围:-40°C至+105°C
  • 针对层内滚动速率检测的16引脚SOIC_CAV表贴封装
  • 通过汽车应用认证
ADXRS910
侧翻检测层内陀螺仪
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADXRS910的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览