ADXC1500

量产

组合式陀螺仪和双轴加速度计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 组合式偏航角速度陀螺仪和双轴、低g加速度计
  • 温度补偿,高精度偏置和灵敏度性能
  • 通过汽车应用认证
  • 整个工作温度范围内的加速度计偏置稳定性:±30 mg
  • 整个工作温度范围内的陀螺仪零点稳定性:±2°/秒
  • 加速度计噪声:2.5 mg rms(典型值,35.6 Hz时)
  • 陀螺仪噪声;0.1°/秒(典型值,35.6 Hz时)
  • 陀螺仪:线性加速度抑制0.03°/秒/g
  • 加速度计:±32 g过载性能
  • 16位数据字和4位CRC SPI数字输出
  • 全面的机电故障安全特性
  • 6 kHz数据更新速率
  • 可编程滤波器响应
  • 低静态功耗:<16 mA
  • 工作电压:3.3 V或5 V
  • 温度范围:-40°C至+105°C
  • 16引脚倒腔SOIC封装,具有稳定的抗电磁干扰性能
ADXC1500

组合式陀螺仪和双轴加速度计

提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADXC1500的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览