ADUX1020

不推荐用于新设计

手势和近距光度传感器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 多功能光度传感器和信号调理
  • 完全集成式AFE、ADC、LED驱动器和时序内核
  • 可用于多种光学测量应用,包括手势控制和近距检测
  • 使用光学和模拟滤波实现环境光抑制性能
  • 外部LED具有灵活的片内可编程吸电流能力
  • 高灵敏度和信噪比(SNR)
  • 高分辨率位置测量
  • 手势识别范围:0.5 cm至15 cm
  • 近距检测范围高达20 cm
  • 400 kHz I2C 接口
  • 手势/近距传感器可在红外(IR)透明玻璃或其他材料下工作
  • 轻松集成到光纤中;不必精确对准,无需镜头
  • 低功耗工作
  • 1.8 V模拟/数字内核
  • 8引脚、2 mm × 3 mm、0.65 mm高LFCSP封装

ADUX1020
手势和近距光度传感器
ADUX1020 Functional Block Diagram ADUX1020 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADPD2140 推荐新设计使用 红外光角度传感器
ADPD1080 推荐新设计使用 光度学前端
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-ADUX1020

ADUX1020评估板

特性和优点

  • ADUX1020完全配置
    • 寄存器电平
    • 参数水平
  • 图形视图
    • 时序图
    • 手势识别图
  • UDP传输特性

产品详情

ADUX1020-EVAL-SDP评估套件向用户提供一种与ADUX1020接口,从ADUX1020收集数据并评估手势识别功能的简单方法。


ADUX1020-EVAL-SDP是一款套件,包括ADUX1020-EVAL-SMALL和ADUX1020-EVAL-MCM。


该评估套件需要可从ADUX1020-EVAL-SDP产品页下载的光学手势评估工具和图形用户界面(GUI),该界面向用户提供低级和高级可配置性、实时数据分析,以及用户数据报协议(UDP)传输特性,这样评估板可轻松与PC连接。


PC的USB端口向ADUX1020-EVAL-SDP套件供电。片上稳压器向ADUX1020提供电压电源。


评估板原理图给出了信号名称以便识别。欲了解有关ADUX1020功能的更多信息,请参阅ADUX1020数据手册。


EVAL-ADUX1020
ADUX1020评估板
ADUX1020-EVAL-SDP_A_ANGLE-web ADUX1020-EVAL-SDP_A_BOTTOM-web ADUX1020-EVAL-SDP_A_TOP-web ADUX1020 Evaluation Board ADUX1020 Evaluation Board - Top View ADUX1020 Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adux1020的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览