ADUM4146

量产

提供故障检测、米勒钳位的11 A高压隔离双极性栅极驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 11 A 短路拉电流(0 Ω 栅极电阻)
  • 9 A 短路灌电流(0 Ω 栅极电阻)
  • 4.61 A 峰值电流(2 Ω 栅极电阻)
  • 输出功率套件电阻:<1 Ω
  • 输出电压范围高达 30 V
  • VDD2 上存在多个欠压锁定 (UVLO) 选项
    • A 级:VDD2 上的 14.5 V(典型值)UVLO 正向阈值
    • B 级和 C 级:VDD2 上的 11.5 V(典型值)UVLO 正向阈值
  • VDD1 输入电压范围为 2.5 V 至 6 V
  • 去饱和保护
    • 发生去饱和故障时软关断
  • 多种去饱和检测比较器电压
    • B 级:9.2 V(典型值)
    • A 级和 C 级:3.5 V(典型值)
  • 具有栅极感应输入的米勒箝位输出
  • 隔离式故障和就绪功能
  • 低传播延迟:75 ns(典型值)
  • 工作温度范围:−40°C 至 +125°C
  • 爬电距离:8.3 mm(最小值)
  • CMTI:100 kV/μs
  • 安全和监管审批(申请中)
    • 5000 V rms 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
    • CSA 元件验收通知 5A
    • DIN V VDE V 0884-11
    • VIORM = 2150 V 峰值
ADUM4146
提供故障检测、米勒钳位的11 A高压隔离双极性栅极驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADUM4146A
  • ADUM4146B
  • ADUM4146C

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADuM4146EBZ

利用故障检测米勒钳位评估 ADuM4146 11 A 高压隔离式双极栅极驱动器

特性和优点

  • 11 A 峰值短路电流
  • 去饱和保护电路
  • 集成米勒箝位
  • CMOS 输入逻辑电平
  • 12 V 至 30 V 输出驱动
  • 支持 TO-220 和 TO-247 开关尺寸

产品详情

EVAL-ADuM4146EBZ 支持 ADuM4146 高级隔离式栅极驱动器。EVAL-ADuM4146EBZ 交付时已安装 ADuM4146BRWZ 级型号,但与三个级别都兼容。由于评估板的尺寸用于 TO-247、TO-220 和 0.100" 间距引脚封装的绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 和金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),因此,ADuM4146 可以使用许多不同的功率器件进行评估。EVAL-ADuM4146EBZ 的尺寸便于评估去饱和检测和米勒箝位操作。

有关 ADuM4146 的完整详细信息,请参阅 ADuM4146 数据手册,在使用本评估板时,应同时参阅该数据手册和本用户指南。

支持 I耦合器型号

  • ADuM4146ARWZ
  • ADuM4146BRWZ
  • ADuM4146CRWZ

eval board
EVAL-ADUM4146WHB1Z

半桥结构ADuM4146 11A高压隔离双极门驱动器的性能评价

特性和优点

  • 针对 Wolfspeed SiC MOSFET 和电源模块进行了优化
  • 与 Wolfspeed SpeedVal 评估板兼容
  • 与 Wolfspeed CIL 测试板和半桥评估板兼容
  • 高频、超快开关操作
  • 输入和输出侧 UVLO
  • 短路保护
  • 直射保护互锁
  • 内部米勒箝位
  • 差分输入可增强抗噪能力
  • 故障和就绪指示灯
  • 隔离式 NTC 热敏电阻测量

产品详情

EVAL-ADuM4146WHB1Z是一款半桥栅极驱动板,驱动先进的Wolfspeed第三代C3M碳化硅(SiC)金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)和电源模块时,可用于简单评估ADuM4146的性能。EVAL-ADuM4146WHB1Z可配合Wolfspeed箝位感性负载(CIL)测试板或半桥评估板和差分收发器板使用。

EVAL-ADuM4146WHB1Z具有隔离返回通道,可配置为读取负温度系数(NTC)热敏电阻并提供与NTC电阻和温度对应的变频输出。

EVAL-ADuM4146WHB1Z控制和输入接口使用RS-422信号来提高抗扰度并包含用于EVAL-ADuM4146WHB1Z的12 V电源输入。

有关ADuM4146的完整详细信息,请参阅ADuM4146数据手册,在使用EVAL-ADuM4146WHB1Z时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADuM4146EBZ
利用故障检测米勒钳位评估 ADuM4146 11 A 高压隔离式双极栅极驱动器
EVAL-ADUM4146WHB1Z
半桥结构ADuM4146 11A高压隔离双极门驱动器的性能评价

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM4146的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览