ADuM4137

推荐新设计使用

具有故障检测功能的高电压隔离式 IGBT 栅极驱动器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 6 A 峰值驱动器输出功能
  • 内部关闭 NFET,导通电阻:<0.95 Ω
  • 内部打开 PFET,导通电阻:<1.18 Ω
  • 分裂式发射器过流保护
  • 具有栅极感应输入的米勒箝位输出
  • 隔离式故障输出
  • 隔离式温度传感器回读
  • 传播延迟
    • 上升:105 ns(典型值)
    • 下降:107 ns(典型值)
  • 最小脉冲宽度:70 ns
  • 工作结温范围(−40°C 至 +150°C)
  • VDD1 和 VDD2 UVLO
  • ASC 输入
  • 8.3 mm 爬电距离
  • 安全和监管审批
    • 5 kV rms 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
    • CSA 元件验收通知 5A
    • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
  • VIORM = 849 VPEAK(增强/基本)
  • AEC-Q100 适用于汽车应用
ADuM4137
具有故障检测功能的高电压隔离式 IGBT 栅极驱动器
ADuM4137 Functional Block Diagram ADuM4137 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 1

ADuM4137 Evaluation Software Labview Source Code

adum4137-eval-software


工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADuM4137

ADuM4137 评估板

特性和优点

  • 6 A 峰值驱动器输出功能
  • 输出功率套件电阻:<1 Ω
  • 适用于以下应用的测试基础设施
    • SPI 通信
    • 米勒箝位
    • 去饱和检测
    • 两个过流保护引脚
    • 两个温度传感器引脚
    • 故障报告
    • 两个仿真负载

产品详情

EVAL-ADuM4137EBZ 板演示 ADuM4137 的高级特性,同时在测试环境中保持灵活性。EVAL-ADuM4137EBZ 板布局提供了一种可通过跳线引脚轻松控制的电路。可以使用更优化的布局,并提高系统的性能。

EVAL-ADuM4137EBZ 板可与 USB-SDP-CABLEZ 编程电缆配合使用,以访问次级端电子可擦可编程只读存储器 (EEPROM),而且还包括用于驱动使用任何其他 SPI 兼容系统的串行外设接口 (SPI) 总线的选项。USB-SDP-CABLEZ 使用 3.3 V 逻辑电源工作,而 ADuM4137 具有一个内部 5 V 稳压器。R21 和 R22 电阻器的 MISO 线路上包括了一个电阻分压器以便于连接。

本指南演示如何使用 ADuM4137 评估软件访问用户微调位,并介绍如何仿真 EEPROM 设置以及将这些位编程到非易失存储器中。

有关 ADuM4137 的完整详细信息,请参阅 ADuM4137 数据手册,在使用本评估板时,应同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADuM4137
ADuM4137 评估板
EVAL-ADuM4137EBZ Image

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adum4137的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览