ADSP-21834
预发布高达800 MHz的 SHARC®-FX DSP
产品详情
系统特性
- SHARC-FX高性能浮点内核
- 256位向量大小
- o 1 GHz内核频率下的峰值性能:24 GFLOPS、8 GMAC(32位浮点)、16 GMAC(16位定点)
- 带有ECC的64/512 kB L1指令/数据RAM
- o 带有ECC的32/256 kB L1指令/数据缓存
- Arm Cortex-M33连接内核
- 400 MHz频率,具有奇偶校验保护的64/128 kB指令/数据RAM
- 存储器
- 具有专用内存、DMA和多通道支持的并行操作
- 高达16 Mb (2 MB)片内L2 SRAM,具有ECC保护功能
- 一个与DDR3L SDRAM器件相连的3级(L3) 16位接口
- 板载加速器
- 两个FIR引擎(高达1 GHz,每周期4个抽头)
- 四个IIR引擎(高达1 GHz,每个双二阶滤波器6个周期)
- 安全性
- 加密硬件加速器
- 快速安全引导,支持IP保护
封装、主要外设和兼容性
- 17 mm × 17 mm、400 引脚 BGA_ED(间距 0.8 mm)、兼容RoHS标准
- 以太网、HyperBus、CAN-FD、HADC、I2C、ASRC/SPORT/li>
- • ADSP-2156x和ADSP-2159x布局兼容选项
ADSP-2183x/ADSP-SC83x数字信号处理器(DSP)属于 SHARC®-FX 系列产品。SHARC-FX内核采用单指令、多数据(SIMD)矢量浮点架构,在大多数组合下每个周期可以发出多达四个指令。ADSP-2183x/ADSP-SC83x处理器内的SHARC-FX内核处理速度高达1 GHz,结合高达2 MB的L2内存,非常适用于低延迟应用。对于寻求增强连接选项(如以太网)的应用,除了SHARC-FX内核外,ADSP-SC834/SC835还搭载 Arm® Cortex®-M33 。SHARC-FX系列的所有型号都配有板载IIR和FIR加速器以及用于C/C++编程的高效自动矢量化编译器。
SHARC-FX内核支持对高达256位的矢量中的所有数据类型进行标量和矢量运算,包括整数、定点、浮点、复数16位/32位定点和复数32位/64位浮点。每个周期允许进行八次32位浮点数乘法/累加运算,并且没有对齐限制。SHARC-FX内核还具有大型寄存器组(32个数据寄存器),从而减少了所需的堆栈保存和恢复操作。ADSP-2183x/ADSP-SC83x处理器的外设和系统架构与之前的SHARC处理器兼容,让应用程序移植变得轻而易举。
该系列处理器集成了一组业界出色的系统外设和内存,对于需要在一个集成封装中进行先进信号处理的应用来说,堪称首选平台。这些应用涵盖众多市场领域,包括汽车、专业音频和需要高性能浮点处理的工业应用。
应用
- 汽车:
- 音响主机和放大器的音频、ANC/RNC、数字驾驶舱、ICC、AEC/Mic波束成形、ADAS
- 消费电子:
- 扬声器、条形音箱、AVR、会议系统、混音台、麦克风阵列
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 4
集成电路异常 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
工具及仿真模型
热模型 1
BSDL 模型文件 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-21834的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论