ADRV9010

推荐新设计使用

带有观测路径的集成式四通道RF收发器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4 个差分变送器
  • 4 个差分接收器
  • 2 个观察接收器,各带 2 个输入
  • 中心频率
    • 650 MHz 至 3800 MHz (ADRV9010BBCZ)
    • 650 MHz 至 6000 MHz (ADRV9010BBCZ-A)
  • 最大接收器带宽:200 MHz
  • 最大变送器带宽:200 MHz
  • 最大变送器合成带宽:450 MHz
  • 最大观察接收器带宽:450 MHz
  • 完全集成的独立小数 N 射频频率合成器
  • 完全集成的时钟频率合成器
  • 适用于所有本地振荡器和基带时钟的多芯片相位同步
  • JESD204B/JESD204C 数字接口
ADRV9010
带有观测路径的集成式四通道RF收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 2

ADRV9010 Release Build Software Release Notes (PDF) SW4.1.0.84

The SW4.1.0.84 release build provides ARM firmware, stream files, API, and GUI software to support the ADRV9010.

ADRV9010 Released Software SW4.1.0.84

The ADRV9010 software package contains the GUI software, the API source code, the firmware file, and the gain tables. The GUI software enables transceiver testing using the evaluation board and the Windows GUI. The API source code is intended for use in a customer system and can be integrated with the rest of the customer code and compiled for the target system. The firmware file in binary format is used by the ARM® processor on the transceivers. The gain tables include the receiver gain tables and transmitter attenuation table. Note that the files within the zip must be used together. For example, the ARM files from one zip file cannot be used with the API files from another version.


工具及仿真模型

设计工具 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADRV9026/ADRV9029

ADRV9026和ADRV9029评估板

特性和优点

  • 用于评估的完整ADRV9026无线电卡
    • ADRV9026-HB/PCBZ,适用于2.8GHz至6GHz频段
    • ADRV9026-MB/PCBZ,适用于650MHz至2.8GHz频段
    • ADRV9026-LB/PCBZ,适用于75MHz至1000MHz频段
  • 用于评估的完整ADRV9029无线电卡
    • ADRV9029-HB/PCBZ(集成DPD和CFR),适用于2.8GHz至6GHz频段
    • ADRV9029-MB/PCBZ(集成DPD和CFR),适用于650MHz至2.8GHz频段
  • 4x4宽带RF收发器平台,工作频率范围650MHz至6GHz
  • 独立的电源子卡提供了高效率电源解决方案参考设计
  • 通过FMC连接器连接FPGA母板ADS9-V2EBZ
  • 包括原理图、布局、BOM、API和评估软件

产品详情

ADRV9029和ADRV9026无线电卡设计用于展示ADRV9026(四通道宽带RF收发器)和ADRV9029(集成DPD和CFR的四通道宽带RF收发器)。无线电卡提供一个4x4收发器平台用于器件评估。无线电卡工作所需的全部外设包括一个独立的高效率电源电路板和一个高性能时钟解决方案,它们均已安装在无线电板上。通过FMC连接器将其中一个无线电卡与FPGA主板ADS9-V2EBZ连接,形成ADRV9026和ADRV9029的完整评估平台。ADRV9026评估套件可用于评估ADRV9010的性能。

eval board
ADS9-V2EBZ

ADS9-V2EBZ 评估板

特性和优点

Xilinx Kintex Ultrascale+ XCKU15P-2FFVE1517E FPGA。

  • 一 (1) 个 FMC+ 连接器。
  • (20) 个 28 Gbps 收发器,由一 (1) 个 FMC+ 连接器提供支持
  • HMC DRAM
  • 简单 USB 3.0 端口接口。
  • 随附两张微型 SD 卡,“TRX”用于 ADRV9026 评估板,“HSX”用于 MxFE™ 评估板。

产品详情

当连接到指定的 ADI 公司高速转换器评估板时,ADS9-V2EBZ 可作为数据采集/发射板。ADS9-V2EBZ 上的 FPGA 旨在支持较高速度的 JESD204B/C 数据转换器,可用作高速 ADC 的数据接收器,也可用作高速 DAC 的发射器。

EVAL-ADRV9026/ADRV9029
ADRV9026和ADRV9029评估板
ADS9-V2EBZ
ADS9-V2EBZ 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRV9010的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览