ADRF5080

推荐新设计使用

100 MHz至20 GHz反射式硅SP8T开关

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超宽带频率范围:100 MHz至20 GHz
  • 低插入损耗
    • 1.3 dB,高达6 GHz
    • 1.6 dB,高达12 GHz
    • 2.0 dB,高达20 GHz
  • 高隔离度
    • 46 dB,高达6 GHz
    • 45 dB,高达12 GHz
    • 40 dB,高达20 GHz
  • 高输入线性度
    • P0.1dB:33 dBm(典型值)
    • IP3:55 dBm(典型值)
  • 高RF功率处理
    • 插入损耗路径:33 dBm
    • 热切换:30 dBm
  • 快速开关时间:55 ns
  • 0.1 dB建立时间(50%VCTRL至0.1 dB最终RFOUT):100 ns
  • 单电源供电能力
  • 全部关断状态控制
  • 逻辑选择控制
  • 无低频杂散
  • 36引脚、5.50 mm x 5.50 mm LGA封装
ADRF5080
100 MHz至20 GHz反射式硅SP8T开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADRF5080

评估100 MHz至20 GHz反射式硅SP8T开关ADRF5080

特性和优点

  • ADRF5080的全功能评估板
  • 可轻松连接至测试设备
  • 用于校准的附加直通线
  • 产品详情

    ADRF5080是一款反射式SP8T开关,采用绝缘硅(SOI)工艺制造。

    本用户指南介绍ADRF5080-EVALZ评估板,用于轻松评估ADRF5080的特性和性能。该评估板的照片如本用户指南的图1所示。

    有关ADRF5080的完整规格,请参阅ADRF5080数据手册,使用ADRF5080-EVALZ时必须参考该数据手册。

    EVAL-ADRF5080
    评估100 MHz至20 GHz反射式硅SP8T开关ADRF5080

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5080的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论