eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

ADRF5047

推荐新设计使用

9 kHz至44 GHz硅SP4T反射式开关

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超宽带频率范围:9 kHz至44 GHz
  • 反射式设计
  • 低插入损耗
    • 1.5 dB至18 GHz
    • 2.4 dB至40 GHz
    • 2.7 dB至44 GHz
  • 高隔离度
    • 47 dB至18 GHz
    • 33 dB至40 GHz
    • 31 dB至44 GHz
  • 高输入线性度
    • P0.1dB:26.5 dBm(典型值)
    • IP3:50 dBm(典型值)
  • 高RF输入功率处理
    • 通过路径:26 dBm
    • 热切换:26 dBm
  • 无低频杂散
  • 0.1 dB RF建立时间:5.2 μs
  • 符合RoHS标准的20引脚、3 mm × 3 mm LGA封装
  • 与ADRF5046引脚兼容,快速切换版本
ADRF5047
9 kHz至44 GHz硅SP4T反射式开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADRF5046 推荐新设计使用 100 MHz 至 44 GHz 硅 SP4T 反射开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADRF5047

ADRF5047 评估板

产品详情

ADRF5047-EVALZ是一款配置齐全的连接评估板,采用4层、62 mil厚、RO4003 PCB材料。

正常工作时,两个电源电压+3.3V和-3.3V应分别施加于VDD和VSS测试点,同时将其地电压连接至GND测试点。两个控制输入电压0/+3.3V应施加于EN和CTRL测试点以便选择RFC-RF1、RFC-RF2和全部关断之间的切换状态。

RF输入信号可施加在边缘安装型、2.4 mm RF连接器的RFC引脚上,并在边缘安装型、2.4 mm连接器的RF1、RF2、RF3和RF4引脚上测量RF输出信号。

EVAL-ADRF5047
ADRF5047 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5047的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览