ADRF5026

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
ADRF5026
推荐新设计使用100 MHz 至 44 GHz 硅 SPDT 非反射开关
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 超宽带频率范围:100 MHz 到 44 GHz
- 非反射设计
- 低插入损耗:
- 18 GHz 时为 1.2 dB
- 26 GHz 时为 1.7 dB
- 40 GHz 时为 2.4 dB
- 44 GHz 时为 3.8 dB
- 高隔离
- 18 GHz 时为 55 dB
- 26 GHz 时为 53 dB
- 40 GHz 时为 50 dB
- 44 GHz 时为 45 dB
- 高输入线性度
- P1dB:27 dBm(典型值)
- IP3:53 dBm(典型值)
- 高功率处理能力
- 24 dBm 插入损耗路径
- 24 dBm 隔离路径
- 全关闭状态控制
- 无低频杂散信号
- 0.1 dB 射频建立时间:40 ns(典型值)
- 20 端子 3 mm × 3 mm LGA 封装
- 引脚兼容 ADRF5027,低频截止版本
ADRF5026 是一款利用硅工艺制造的非反射单刀双掷 (SPDT) 射频 (RF) 开关。
ADRF5026 的工作频率范围为 100 MHz 至 44 GHz,具有优于 3.8 dB 的插入损耗和 45 dB 隔离。ADRF5026 采用全关闭控制,两个射频端口均处于隔离状态。ADRF5026 采用非反射设计,两个射频端口均在内部端接到 50 Ω。
ADRF5026 需要 +3.3 V 和 −3.3 V 的双电源电压。此器件使用互补金属氧化物半导体/低电压晶体管-晶体管逻辑 (CMOS/LVTTL) 逻辑兼容控制。
ADRF5026 的引脚与 ADRF5027 低频截止版本兼容,可在 9 kHz 至 44 GHz 的频度范围内工作。
ADRF5026 射频端口旨在匹配 50 Ω 的特性阻抗。对于超宽带产品,射频发射线路上的阻抗匹配可以进一步优化高频插入损耗和回路损耗特性。有关在 28 GHz 至 43 GHz 频率范围内实现 2.4 dB 平坦插入损耗响应的匹配电路的示例,请参阅“窄带阻抗匹配”部分。
ADRF5026 采用符合 RoHS 标准的 20 端子 3 mm × 3 mm 岸面栅格阵列 (LGA) 封装,并可在 −40°C 至 +105°C 的温度范围内工作。
应用
- 工业扫描仪
- 测试和仪器仪表
- 蜂窝基础设施:5G 毫米波
- 军用无线电、雷达和电子对抗措施 (ECM)
- 微波无线电和甚小孔径终端 (VSAT)
参考资料
数据手册 3
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADRF5026BCCZN | 20-Lead LGA w/ EP | ||
ADRF5026BCCZN-R7 | 20-Lead LGA w/ EP | ||
ADRF5026SCCZ-EP | 20-Lead LGA with EP | ||
ADRF5026SCCZ-EPR7 | 20-Lead LGA with EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 17, 2025 - 24_0238 Package Laminate Change ADRF5020/ADRF5021/ADRF5026/ADRF5027 |
||
ADRF5026BCCZN | 量产 | |
ADRF5026BCCZN-R7 | 量产 | |
ADRF5026SCCZ-EP | 量产 | |
ADRF5026SCCZ-EPR7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADRF5027 | 推荐新设计使用 | 9 kHz至44 GHz硅SPDT非反射式开关 |
工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具