eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

ADRF5021

推荐新设计使用

9 kHz至30 GHz、硅SPDT开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超宽带频率范围:9 kHz至30 GHz
  • 非反射式50 Ω设计
  • 低插入损耗:2.0 dB至30 GHz
  • 高隔离度:60 dB至30 GHz
  • 高输入线性度
    • 1 dB功率压缩(P1dB):28 dBm(典型值)
    • 三阶交调截点(IP3):52 dBm(典型值)
  • 高功率处理
    • 24 dBm(通过路径)
    • 24 dBm(端接路径)
  • ESD灵敏度:1级、1 kV人体模型(HBM)
  • 20引脚、3 mm × 3 mm基板栅格阵列封装
  • 无低频杂散
  • 射频(RF)建立时间(高达最终RF输出的0.1 dB):6.2 μs

ADRF5021
9 kHz至30 GHz、硅SPDT开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADRF5020 推荐新设计使用

100 MHz至30 GHz硅SPDT开关


Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADRF5021

ADRF5021 Evaluation Board

产品详情

The ADRF5021-EVALZ is a fully populated, 4-layer, RO4003 based evaluation board. Two power supply of +3.3 V and -2.5 V should be applied to the VDD and VSS test points respectively while ground reference is connected to the GND test point.

Two control voltages of 0/+3.3 V that select the switch state are applied to the EN and CTRL test points. The RF input signal can be applied to the end-launch, 2.4 mm RF connector labeled RFC and the RF output signals can be measured on the end-launch, 2.4 mm RF connectors labeled RF1 and RF2.

EVAL-ADRF5021
ADRF5021 Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5021的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览